Ein LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, ist ein kleines Gerät, das zum Abschluss oder zur Verbindung von LWL-Kabeln oder LWL-Steckern zwischen zwei LWL-Linien dient.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
ST/UPC auf ST/UPC Duplex Multimode LWL-Adapter mit Flansch aus Metall (10 Stücke/Packung)
#166342
#166342
23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-STU-STU-MMF-DXF-FS
13 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 1. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
ST/UPC auf ST/UPC Duplex-Multimode LWL-Adapter mit Flansch aus Metall
Specifications
Connection Type
ST-ST
Karosseriestil
Duplex
Polnischer Typ
UPC
Faser-Modus
OM3/OM4
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Dauerhaftigkeit
1000 mal
Montageart
Voll geflanscht
Ausrichthülse Material
Keramik
Paket Anzahl
10 Pcs
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Erweiterte Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zwischen zwei Geräten aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet eine optimale Verbindung zwischen den Glasfaserkabeln
Echter einteiliger Adapter
Der Adapter verfügt über ein robustes, einteiliges Design, das eine erhöhte Seitenbelastungsleistung bietet.
Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen