Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das zum Abschließen oder Verbinden der Glasfaserkabel oder Glasfaserstecker zwischen zwei Glasfaserleitungen dient. Durch die präzise Verbindung zweier Stecker ermöglichen Glasfaseradapter eine optimale Übertragung der Lichtquellen und verringern den Verlust so weit wie möglich. Gleichzeitig haben Glasfaseradapter die Vorteile geringer Einfügungsverluste, guter Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an Gegenhülsen und Hybridadaptern, darunter spezielle Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker auf Buchse.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
ST/UPC auf ST/UPC Duplex Singlemode LWL-Adapter mit Flansch aus Metall(10 Stücke/Packung)
#166341
#166341
23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-STU-STU-SM-DXF-FS
65 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Models:
Vorbestellung, Versand bis 14. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
ST/UPC auf ST/UPC Duplex Singlemode LWL-Adapter mit Flansch aus Metall
Specifications
Connection Type
ST-ST
Karosseriestil
Duplex
Polnischer Typ
UPC
Faser-Modus
OS2
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Dauerhaftigkeit
1000 mal
Montageart
Voll geflanscht
Ausrichthülse Material
Keramik
Paket Anzahl
10 Pcs
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Erweiterte Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zwischen zwei Geräten aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet eine optimale Verbindung zwischen den Glasfaserkabeln
Echter einteiliger Adapter
Der Adapter verfügt über ein robustes, einteiliges Design, das eine erhöhte Seitenbelastungsleistung bietet.
Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation
Langlebige Glasfaser-Patchkabel eignen sich für die Verbindung von Netzwerkschränken, optischen Testgeräten und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
D***t
Netherlands
12.04.2024
The zirconia ceramic sleeve of the adapter ensures low insertion loss and high-precision alignment for reliable connections. Great!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0W***n
United States
07.03.2024
I'm delighted with everything I see, and I'm eagerly anticipating placing additional orders with you in the near future. Thank you once again for your assistance, and I hope you have a fantastic day!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen