Der HPE Aruba kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm-TX/1330 nm-RX über einen LC-Simplex-Anschluss. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder einer Netzwerkanwendung mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031162231ckw6i9.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031162231ckw6i9.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031162230mu7o3b.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.C.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.E.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.F.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Simplex LC SMF
#166097
#166097
105,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX
285 verkauft
24 Bewertungen
2 Fragen
129 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
25 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 25GBASE-BX10-U SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
HPE Aruba Kompatibel
SFP28-25G-BX
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1270nm-TX/1330nm-RX
Max. Kabelabstand
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
PIN
TX Power
-2~4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-13dBm
Stromverbrauch
11dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
CDR
TX und RX
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
24
0
0
0
0
J***s
Canada
24.05.2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0S***l
United States
13.01.2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***e
United States
14.12.2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen