FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.
 Dieses Bild handelt von DWC43-10GSFP-100.

SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Intel C43 Kompatibel 10G DWDM 1542.94nm 100km Duplex LC SMF

#165157
#165157

Semtech EML BOX ≤1.5W ITU Duplex LC

474,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC43-10GSFP-100
0 verkauft
28 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 8.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Intel kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1542.94nm, 100 km, LC, DOM)

Intel kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 100 km über Single-Mode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den SFF-8472 MSA-Standards. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräte in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.

Spezifikationen
Teilenummer
DWC43-10GSFP-100
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1542.94nm
Max. Kabeldistanz
100 km
Steckverbinder
Duplex LC 
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
1-7dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-25 dBm
Leistungsbudget
26dB
Empfängerüberlastung
-8dBm
Stromverbrauch
≤1.5W
Extinktionsrate
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein entsprechendes Dämpfungsglied, wie in der Tabelle angegeben.
Distanz
≤ 10 km
≤ 30 km
≤ 50 km
Dämpfungsglied
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 1.5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
28
0
0
0
0

J***a

United States

30.06.2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***a

United States

30.06.2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***a

United States

30.06.2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen