HPE kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 100 km über Single-Mode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den SFF-8472 MSA-Standards. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräte in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - HPE C58 Kompatibel 10G DWDM 1531.12nm 100km Duplex LC SMF
#164136
#164136
474,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC58-10GSFP-100
0 verkauft
28 Bewertungen
0 Frage
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1531.12nm, 100 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
DWC58-10GSFP-100
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1531.12nm
Max. Kabeldistanz
100 km
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
1-7dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-25 dBm
Leistungsbudget
26dB
Empfängerüberlastung
-8dBm
Stromverbrauch
≤1.5W
Extinktionsrate
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 1.5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
28
0
0
0
0
J***a
United States
30.06.2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***a
United States
30.06.2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***a
United States
30.06.2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen