Die Leistung dieses Cat6-UTP-Patchkabels übertrifft die Leistung der Standard-Cat6-Ethernet-Netzwerkkabel, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m. Weit verbreitet in Rechenzentren, intelligenten Gebäuden, Unternehmensnetzwerken, Finanzinstituten, Schulen, Regierungsbehörden usw. für die Verbindung zwischen Geräten und Patchpanels, wie Sprach-, Daten-, Bild-, Multimedia- und andere Übertragungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Blau, 4ft (1,2m), 10 Stk./Packung
4ft (1,2m) Cat6 Snagless ungeschirmtes (UTP) PVC CM Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, Blau, 10 Stk./Packung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
J***k
United States