FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.

Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Blau, 2ft (0,6m), 10 Stk./Packung

#163458
#163458

Reines blankes Kupfer PoE++ 550Mhz

35,70 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
83 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
48 im Transit, holen Sie es sich bis 24.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

2ft (0,6m) Cat6 Snagless ungeschirmtes (UTP) PVC CM Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, Blau, 10 Stk./Packung

Die Leistung dieses Cat6-UTP-Patchkabels übertrifft die Leistung der Standard-Cat6-Ethernet-Netzwerkkabel, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m. Weit verbreitet in Rechenzentren, intelligenten Gebäuden, Unternehmensnetzwerken, Finanzinstituten, Schulen, Regierungsbehörden usw. für die Verbindung zwischen Geräten und Patchpanels, wie Sprach-, Daten-, Bild-, Multimedia- und andere Übertragungen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat 6
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
2ft (0,6m) (einschließlich Stecker)
Referenzbandbreite
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Kabelfarbe
Blau (ähnlich RAL5021)
Kabelstärke
24AWG (7/0,20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,1 ± 0,4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20°C bis 75°C (-4°F bis 167°F)
Einbautemperatur
-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick in unser Testprogramm für zuverlässige und leistungsstarke Patchkabel.

Qualitätsprüfprogramm

Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
550 MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 550MHz und es unterstützt 1000-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.

Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.

PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.

Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Kabeltest mit Fluke Networks

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (2)T568B (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

I***m

United States

22.03.2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers’. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen