FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.

Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Blau, 6 Zoll (0,15m), 10 Stk./Packung

#163456
#163456

Reines blankes Kupfer PoE++ 550Mhz

23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
235 verkauft
5 Bewertungen
5 Fragen
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
100 im Transit, holen Sie es sich bis 23.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

6 Zoll (0,15m) Cat6 Snagless ungeschirmtes (UTP) PVC CM Ethernet-Netzwerk-Patchkabel, Blau, 5 Stk./Packung

Die Leistung dieses Cat6-UTP-Patchkabels übertrifft die Leistung der Standard-Cat6-Ethernet-Netzwerkkabel, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 550MHz innerhalb von 100m. Weit verbreitet in Rechenzentren, intelligenten Gebäuden, Unternehmensnetzwerken, Finanzinstituten, Schulen, Regierungsbehörden usw. für die Verbindung zwischen Geräten und Patchpanels, wie Sprach-, Daten-, Bild-, Multimedia- und andere Übertragungen.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat 6
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
6 Zoll (0,15m) (einschließlich Stecker)
Referenzbandbreite
1000Base-T und bis zu 10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Kabelfarbe
Blau (ähnlich RAL5021)
Kabelstärke
24AWG (7/0,20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,1 ± 0,4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20°C bis 75°C (-4°F bis 167°F)
Einbautemperatur
-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick in unser Testprogramm für zuverlässige und leistungsstarke Patchkabel.

Qualitätsprüfprogramm

Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
550 MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 550MHz und es unterstützt 1000-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.

Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.

PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.

Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Kabeltest mit Fluke Networks

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

M***s

Hungary

03.04.2023
5.0
Good quality cable. Also satisfied in ordering/receiving the items - no issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***e

Canada

26.12.2022
5.0
great for connecting switch to a punch down. didn't need the ultra thinness but it can help keep things clean looking.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

K***z

United States

23.12.2022
5.0
Quality cables. The ends are very sturdy and easy to connect and disconnect. Each cable delivers speeds of 10 GB/s + easily and works very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen