NETGEAR kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80km über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist konform mit den Normen SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, bei Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#162981
#162981
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
0 verkauft
8 Bewertungen
3 Fragen
Transceivertyp:
Vorbestellung, Versand bis 28. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR Kompatibles 10GBASE BiDi SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1490 nm-TX/1550 nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
Specifications
NETGEAR Compatible
SFP-10G-BX80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
1490 nm-TX/1550 nm-RX
Max Cable Distance
80km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Sendeleistung
0~5 dbm
Receiver Sensitivity
<-23 dbm
Powerbudget
23 db
Receiver Overload
≥-7 db
Power Consumption
≤1,8 W
Extinction Ratio
>8,2 db
Industrial Temperature Range
-40 to 85 °C (-40 to 185°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1,8 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp Bis zu 10G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Customization (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
B***t
Spain
10.03.2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
France
31.01.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***e
France
29.01.2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen