FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-ERL-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks Kompatibel 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km Duplex LC SMF

#162425
#162425

Marvell Lumentum LWDM EML ≤4W Single Lambda

1.187,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ERL-100G
17 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
25 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Mit Juniper Networks kompatibles 100GBASE-ERL QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 25 km, LC, DOM)

Das mit Juniper Networks kompatible 100GBASE-ERL QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-ERL-Ethernet-Durchsatz von bis zu 25 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) konzipiert ) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite-Standard. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungs-Rechnernetzwerken sowie Kern- und Verteilungsschichtanwendungen für Unternehmen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP-ERL-100G in QSFP-ERL-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer 
QSFP-ERL-100G 
Name des Anbieters 
FS 
Formfaktor 
QSFP28
Max. Datenrate 
106,25 Gbit/s
Wellenlänge 
1310 nm
Max. Kabelentfernung 
25 km
Anschluss 
Duplex-LC 
Medien 
SMF
Sendertyp 
EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
0–5,6 dBm
minimale Empfängerleistung
-13,5 dBm
Leistungsbudget
13,5 dB
Empfängerüberlastung
-2,6 dBm
Stromverbrauch
<4 W
Extinktionsverhältnis
> 5 dB
DOM
unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich 
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Clock and Data Recovery) 
DSP
Verpackungstechnologie 
COB (Chip on Board) Verpackung 
Protokolle 
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
25km
2km (mit Host FEC)
10km (mit Host FEC)
500m (mit Host FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Verpackungstechnologie
COB (Chip on Board) Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
Chip
Inphi-Chip
Macom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Unbeantwortete Frage (1)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

C***a

United States

16.10.2023
5.0
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

T***s

United States

07.10.2023
5.0
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

1***1

12301

15.04.2023
5.0
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen