Die BSSGSMBBWH Single-Gang-Einbaudose eignet sich perfekt für die Montage einer Steckdose für mehrere Audio/Video-, Sprach- und Ethernet-Unterputzverbindungen mit jeder Art von Keystone-Modul, einschließlich Cat5e/6/6a, USB, HDMI, DisplayPort und RCA. Der Frontplattenrahmen wird mit Schrauben an der Dose befestigt. Die Dose besteht aus weißem, strapazierfähigem ABS-Thermoplast und passt für eine stilvolle, professionelle Installation gut in jede Wohn- oder Büroeinrichtung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Single-Gang Einbaudose, britisch, Weiß, 3,39"x3,39"
Britische Single-Gang Einbaudose, Weiß, 3,39"x3,39"
Ideal für Wandplattenanschlüsse an alle Arten von Keystone-Buchsen.
Bereiten Sie die erforderlichen Materialien vor.
Legen Sie die Drähte am Keystone-Modul auf.
//www.fs.com/de/products/161232.html">Frontplattenrahmen.
//www.fs.com/de/products/161232.html">Frontplattenrahmen an der Anschlussdose.
Befestigen Sie die Schrauben für mehr Stabilität und Festigkeit.
//www.fs.com/de/products/70717.html">Kabel an den Wandsteckdosen an. Installation abgeschlossen.
Mit dem stilvollen Aussehen eignet sie sich für alle gewerblichen, industriellen und öffentlichen Orte und Wohngebiete.