Der mit Aruba Networks kompatible SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 80 km über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln getestet, um auf einer Reihe von Aruba-Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. verwendet zu werden.
Der im laufenden Betrieb austauschbare 1G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internetdienstanbietern (ISP), Unternehmens-LAN- und SAN-Netzwerke, Rechenzentrums-LAN- und SAN-Netzwerke sowie andere optische Verbindungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - Aruba Networks SFP-ZX Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF
#13250
#13250
32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-ZX-55
146 verkauft
249 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Models:
72 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Aruba Networks-kompatibles 1000BASE-ZX SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1550 nm, 80 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-ZX-55
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabelentfernung
80 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-2 ~ 3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -24 dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFF-8472 MSA-konform, IEEE 802.3ah-2004
* FS-Standard-Transceiver sind vollständig kompatibel mit Cisco-Geräten. Klicken Sie für weitere Informationen auf
.
Hinweis: Hinweis Wenn der Transceiver mit großer Reichweite bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird Bitte passen Sie es entsprechend der Tabelle an den entsprechenden Dämpfer an. products/70010.html)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Backward 1G (1)Connection (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
198
38
13
0
0
J***r
United States
15.07.2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***r
United States
15.07.2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***r
United States
15.07.2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen