FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.

200G QSFP56 Passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) für FS Switches, 1.5m (5ft)

#161033
#161033

<0.1W 45mm Twinax PAM4

104,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-PC015
11 verkauft
18 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 30. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

200G QSFP56 DAC Twinax Cable (1.5 Meter, Passives, QSFP56 auf QSFP56, 26AWG)

Der 200G QSFP56 DAC bietet in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt 200G-Ethernet-Raten. Es bietet eine QSFP56-auf-QSFP56 Kupfer Direct-Attach-Lösung. 200G QSFP56 DAC-Kabel eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-200G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.

Spezifikationen
Teilenummer
Q56-PC015
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP56 to QSFP56
Max. Datenrate
200G bps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1.5m (5 ft)
Wire AWG
26AWG
Mindestbiegeradius
45mm
Stromverbrauch
<0.1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 45 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
18
0
0
0
0

L***n

United States

11.12.2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***t

United States

01.12.2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

B***m

United States

01.12.2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen