Extrem kompatibler 100GBASE-4WDM-40 QSFP28-Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist kompatibel mit den Standards SFF-8661, SFF-8636 und IEEE 802.3-2018. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine 4-adrige serielle Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 angegeben. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, der Anwendung von Industrie- und Fabrikautomation, Außenanwendungen, Schienenverkehr und intelligenten Transportsystemen (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131172143cnln3q.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172143cnln3q.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172143dxym1q.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121755002l7kf8.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131172143hqum7m.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812175511vdu8u7.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extrem Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF
#159250
#159250
3.209,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
6 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extrem kompatibles 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Extrem kompatibel
QSFP-4W40-100G-I
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
-2,5–6,5 dBm
RX-Leistung
-20,5–3,5 dBm
Stromverbrauch
18 dB
Extinktionsverhältnis
> 4,5 dB
Stromverbrauch
< 5,5 W
Modulation
4 x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kern Größe
9 µm/125 µm
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA, IEEE 802.3-2018, 4WDM-40, SFF-8661, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Mask Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittelwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40km | 40km | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnologie | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
1***4
11996
17.04.2023
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***y
Senegal
12.04.2023
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen