FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF

#159249
#159249

Semtech EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Industriell

3.209,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
4 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 11. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Dell-kompatibles 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 optisches Transceivermodul (Industrie, SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)

Dell Networks-kompatibler 100GBASE-4WDM-40 QSFP28-Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8661, SFF-8636 und IEEE 802.3-2018 kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine 4-adrige serielle Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 angegeben. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, der Anwendung von Industrie- und Fabrikautomation, Außenanwendungen, Schienenverkehr und intelligenten Transportsystemen (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.

Spezifikationen
Dell Kompatibel
QSFP-4W40-100G-I
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
-2,5–6,5 dBm
RX-Leistung
-20,5–3,5 dBm
Stromverbrauch
18 dB
Extinktionsverhältnis
> 4,5 dB
Stromverbrauch
< 5,5 W
Modulation
4 x 25G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kerngröße
9 µm/125 µm
Verpackung Technologie
BOX-Verpackung
Protokolle
QSFP28 MSA, IEEE 802.3-2018, 4WDM-40, SFF-8661, SFF-8636
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Mask Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittelwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
40km
40km
40km
40km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Temperaturbereich
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

1***4

11996

17.04.2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***y

Senegal

12.04.2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen