FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.

Mellanox MCA1J00-H007E kompatibles 200G QSFP56 Actives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel für InfiniBand HDR, 7m (23ft)

#157293
#157293

≤1.5W 44.5mm Twinax PAM4

309,40 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 21. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Mellanox MCA1J00-H007E kompatibles 200G QSFP56 DAC Twinax Kabel (7 Meter, Actives, QSFP56 to QSFP56, 26AWG)

Das Mellanox 200G QSFP56 Actives Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 200GBASE-Ethernet- und HDR-InfiniBand-Systemen konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3cd, ist QSFP MSA-konform und InfiniBand HDR. Jeder QSFP56-Stecker enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Host-System gelesen werden können.

Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200G-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP56-200G-Ports von Switches/Routern/Servern/Speichern innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.

Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
MCA1J00-H007E
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP56 auf QSFP56
Max. Datenrate
200Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Aktive Twinax
Kabellänge7m (23ft)
Kabel AWG
26AWG
Mindestbiegeradius
44.5mm
Stromverbrauch
≤1.5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen