This Juniper kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1554.94nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit diesen Eigenschaften bietet dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper C28 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km Industriell Duplex LC SMF
#156310
#156310
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DC28-25GS28-10-I
0 verkauft
16 Bewertungen
0 Frage
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 5.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Kompatibles 25G DWDM SFP28 100GHz optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1554.94nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilnummer
DC28-25GS28-10-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Formfaktor
25.78Gbps
Wellenlänge
1554.94nm
Max. Kabeldistanz
10km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-14dBm
Powerbudget
14dB
Überlastung des Empfängers
-5dBm
Stromverbrauch
≤2W
Extinktionsverhältnis
>6dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX and RX
FEC Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantie
5 Jahre
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein entsprechendes Dämpfungsglied gemäß der Tabelle.
Distance
≤ 10km
Dämpfungsglied
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
16
0
0
0
0
J***n
Canada
26.02.2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0J***n
Canada
26.02.2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0J***n
Canada
26.02.2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen