FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
01:12
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GMLR-31-I.

SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriell Duplex LC SMF

#156130
#156130

Macom Accelink DFB ≤1.5W 10G/25G Duplex LC SMF Industrial

94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMLR-31-I
26 verkauft
5 Bewertungen
3 Fragen
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Mellanox kompatibles 10/25GBASE-LR Optisches SFP28 Transceiver Modul für Rechenzentren (SMF, 1310nm, 10km, Industriell, DOM)

Mellanox kompatibler SFP28-Transceiver von bietet einen 10/25GBASE-LR-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Er bietet Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, 10G-Ethernet und Rechenzentren und eignet sich sowohl für Außen- als auch Innenanwendungen. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 und den entsprechenden Teilen des SFF-8431-Standards.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25GMLR-31-I
Hersteller 
FS 
Formfaktor 
SFP28 
Max. Datenrate 
25.78Gbps 
Wellenlänge 
1310 nm 
Max. Kabeldistanz 
10km
Anschluss 
Duplex LC 
Medien 
SMF 
Sendertyp 
DFB 
Empfängertyp 
PIN
TX Power 
-7~2.5dBm 
Empfängerempfindlichkeit 
<-12 dBm 
Stromverbrauch 
5dB 
Empfängerüberlastung 
2.5dBm 
Stromverbrauch 
≤1.5W
Extinktionsverhältnis 
>3dB 
Industrieller Temperaturbereich 
-40 bis 85°C(-40 bis 185°F)
Protokolle 
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Connectivity for Telecom Room
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)FS Box (1)Maximum Distance (1)Mellanox Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

D***n

Norway

07.08.2024
5.0
I'm very happy with the customer service i really appreciate. That fs care more about happy customers. Gives me a good impression.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

1***9

11555

27.03.2023
5.0
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

I***a

United States

23.03.2023
5.0
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen