Der H3C-kompatible SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 80 km Verbindungslängen über Singlemode-Glasfaser (SMF) und eignet sich für 10G-Ethernet- und Rechenzentrumsanwendungen. Es entspricht den Standards IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 und SFF-8431. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Dieser Transceiver nutzt Sumitomos TOSA und sorgt so für stabile Leistung und zuverlässige Qualität.
Der CWDM-SFP10G-80-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, beispielsweise in der Telekommunikation, Datenverarbeitung und anderen Bereichen. Management, Anwendung von Industrie- und Fabrikautomation, Outdoor-Anwendungen, Schienen- und intelligente Transportsysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/800x800/20220615113003_927.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km Industriell Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/60x60/20220615113003_927.jpg)
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 10G CWDM SFP+ 1610nm 80km Industriell Duplex LC SMF
#154587
#154587
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 verkauft
24 Bewertungen
1 Frage
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 02.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C-kompatibles 10G CWDM SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1610 nm, 80 km, Duplex LC, Industrie, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CWDM-SFP10G-80-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1610 nm
Maximale Kabelentfernung
80 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Stromverbrauch
1,8 W
Verpackungstechnologie
BOX
Optische Komponenten
EML CWDM
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
0 bis 5 dBm
Empfangsleistung
-23 bis -7 dBm
industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Empfängerempfindlichkeit
< -23 dBm
Modulation
NRZ
Extinktionsverhältnis
> 6 dB
Protokolle
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, ITU-T G.652
Garantie
5 Jahre
Hinweis: Bei der langen Reichweite Wenn der Transceiver für die Übertragung über kurze Distanzen verwendet wird, passen Sie ihn bitte entsprechend der Tabelle an das entsprechende Dämpfungsglied an )
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165527595562a981b3baaa67.46016208.jpeg.webp)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
24
0
0
0
0
C***s
France
11.06.2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
France
11.06.2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
France
11.06.2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen