NETGEAR kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 40 km über SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 und 10GBASE-ER. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Außenanwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NETGEAR-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-ER 1550 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF-Transceiver-Modul (Industrie)
#154518
#154518
165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-55-I
0 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Models:
22 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR Kompatibles 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 40km, Duplex LC, industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GER-55-I
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10,31 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16 dBm
Leistungsbudget
14 dB
Empfängerüberlastung
0 dBm
Stromverbrauch
≤ 1,8 W
Extinktionsverhältnis
> 7,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Protokolle
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
2
0
0
0
B***l
Canada
10.04.2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0C***e
United Kingdom
17.01.2023
Great experience, great product. Thanks
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0K***a
United States
15.12.2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen