Die 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel-Baugruppe wurde entwickelt, um die hohen Dichteanforderungen von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. Die steckbaren QSFP-DD-Lösungen ermöglichen eine 400G-Übertragung. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-2xQSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel (DAC), 3m (10ft)
Bestseller #153198
Bestseller #153198
236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-2QPC03
352 verkauft
4 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
18 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (3 Meter, Passive, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q-2Q56PC03
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP-DD auf 2 QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Min. Biegeradius
39.5mm
Wire AWG
28AWG
Kabellänge
3m (10 ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
<0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
33,5 mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
P***y
United States
20.09.2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0D***o
United States
21.06.2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0T***a
United States
16.03.2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 30
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen