Das Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 active optische Breakout Kabel arbeitet über Multi-Mode Fiber (MMF). Dieses Breakout Kabel ist konform mit den Standards SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter.
Er eignet sich für sehr kurze Distanzen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Konnektivitätslösung für Das Interconnection zwischen Geräten mit 100G QSFP28-Ports und 50G QSFP28-Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server/Storage-Racks und über benachbarte Racks hinweg.
![Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO05.](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526122736_976_153015.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO05.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526122736_976_153015.jpg)
![Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO05.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101853_933_153015.jpg)
![Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO05.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101854_791_153015.jpg)
![Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO05.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101856_811_153015.jpg)
![Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft) Dieses Bild handelt von Q28-2Q28AO05.](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101857_221_153015.jpg)
Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 Actives Optisches Breakout Kabel (AOC), 5m (16ft)
#153015
#153015
326,06 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-2Q28AO05
3 verkauft
4 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme Kompatibles 100G QSFP28 auf 2x50G QSFP28 AOC Kabel (5-Meter, QSFP28 auf QSFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-2Q28AO05
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28 auf QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbps
Kabellänge
5m (16ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850nm
Min. Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbruach
≤1,65 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebaute CDR
Modulationsformat
NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 Elektrische MSA, SFF-8636, SFF-8665
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634723629076a33510d1.41730499.jpeg.webp)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Cable Length (2)FS Box (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
08.12.2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***r
Germany
17.10.2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***f
United States
02.10.2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen