Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 80 km Verbindungslänge über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Alcatel-Lucent-Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15008.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15008.main.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15008.C.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15008.B.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15008.D.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15008.E.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15008.F.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 Kompatibel 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km LC SMF
#15008
#15008
32,13 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-ZX-55
237 verkauft
249 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
Mehr +
118 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juli2024
204 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Alcatel-Lucent iSFP-GIG-LH70 kompatibles 1000BASE-ZX SFP Transceiver Modul (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
Alcatel-Lucent Kompatibel
iSFP-GIG-LH70
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1550nm
Max. Kabeldistanz
80km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
DFB 1550nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -24dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472 MSA konform, IEEE 802.3ah-2004
* FS Standard Transceiver sind mit Cisco Geräten vollständig kompatibel. Klicken Sie für weitere Informationen auf
.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151252nu875v.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Backward 1G (1)Compatible Modules (1)Connection (1)Matching Cables (1)Network Upgrading (1)UPC Interface (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
198
38
13
0
0
J***r
United States
15.07.2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***r
United States
15.07.2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***r
United States
15.07.2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen