FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.
 Dieses Bild handelt von SFP-25G-ACxxx.

Customized 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable

#148636
#148636

≤0.5W 28mm Twinax

38,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-ACxxx
14 verkauft
2 Bewertungen
4 Fragen
Kabellänge:
1m (3ft)
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
72 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie

25G SFP28 DAC Twinax-Kabel (individuelle Länge, aktiv, SFP28 zu SFP28)

Das 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 25GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem Ethernet-Standard IEEE 802.3 und ist SFP28 MSA-kompatibel. Jeder SFP28-Anschluss umfasst ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 25-Gigabit-Verbindung zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von S28-ACxxx in SFP-25G-ACxxx geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.

Spezifikationen
Part Number
SFP-25G-ACxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
Customized
Wire AWG
30AWG for ≤4m, 28AWG for 5m~6m, 26AWG for 7m~9m
Minimum Bend Radius
22.5mm for ≤4m, 24mm for 5m~6m, 28mm for 7m~9m
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Unbeantwortete Fragen (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

A***l

France

19.06.2023
5.0
Great service, excellent product selection, terrific communication
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

France

17.06.2023
5.0
They seem like good peoples.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen