Das optische 100GBASE-ESR4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 200 m über OM3 MMF oder 300 m über OM4 MMF bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 und CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.
Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz geeignet an wichtigen Standorten optischer Netzwerke wie 100GBASE-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ESR4-100G in QSFP-ESR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes QSFP28 Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-ESR4 850nm 300m MTP/MPO-12 MMF
#147620
#147620
129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
13 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 5.Juli2024
61 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
100GBASE-ESR4 QSFP28 optisches Transceivermodul (MMF, 850 nm, 300 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ESR4-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
200m@OM3/300m@OM4
Schnittstelle
MTP/MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.3dBm
Strombudget
1.9dB
Empfängerüberlastung
3.4dBm
Stromverbrauch
≤2.5W
Extinktionsverhältnis
>2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX eingebaute CDR
FEC Funktion
Unterstützt RS-FEC
Protokolle
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Temperaturtest
0~70°C
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Mittenwellenlänge | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO- 8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Kabeltyp | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4 x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip |
Interoperabilität | SFP28 SR QSFP28 ESR4 QSFPDD 2SR4 | SFP28 LR QSFP28 PSM4 | SFP28 SR QSFP28 SR4 QSFPDD 2SR4 | QSFP28 BIDI | QSFP28 IR4 | SFP28 LR QSFP28 PSM4 |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G zu 4x25G Breakout 200G zu 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G zu 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen