Das 25G SFP28 Aktiv Direct Attach Copper Twinax Kabel ist konzipiert für den Einsatz in 25GBASE Ethernet. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3-Standard von EDasrnet und ist SFP28 MSA-kompatibel.Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM mit Produktinformationen, die vom Das-Hostsystem gelesen werden können. Dasy eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kosteneffiziente Möglichkeit, eine 25-Gigabit-Verbindung zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von S28-AC06 in SFP-25G-AC06 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 6m (20ft)
#146946
#146946
54,74 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AC06
37 verkauft
18 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
7 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco Compatible 25G SFP28 DAC Twinax Kabel (6-Meter, Aktiv, SFP28 in SFP28, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25G-AC06
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28 auf SFP28
Max. Datenrate
25Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Activ Twinax
Kabellänge
6m (20ft)
Kabel-AWG
28AWG
Mindestbiegeradius
24mm
Stromverbrauch
≤0.5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
25G DAC zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus, um Energie zu sparen, und vereinfacht das Patching für Kurzstreckenverbindungen im Vergleich zur Verwendung von Glasfasern.
≤0.5W
Geringer Stromverbrauch
25Gbps
Hochgeschwindigkeit
Aktives Kupferkabel
Vereinfacht das Patching
Einsatz in der Spine-Leaf-Architektur, Erzielung größerer Netzwerkskalen
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
25G SFP28 DAC hat das aufwendige Testsystem im FS-Labor bestanden, das hervorragende Kompatibilität und einwandfreien Betrieb garantiert.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01.12.2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
Australia
29.11.2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
Algeria
28.11.2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen