Das 25G SFP28 aktive Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Verwendung in 25GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, 25-Gigabit-Verbindungen zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb eines Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146904.main.jpeg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146904.main.jpeg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221104094243vi8ens.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221104094243slfszy.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022110409424311gm2i.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221104094243y4t02k.jpg)
![Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von S28-AC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108145708it5szu.jpg)
Mellanox kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#146904
#146904
38,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AC01
46 verkauft
18 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 8.Juli2024
115 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox kompatibles 25G SFP28 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, aktiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-AC01
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28 auf SFP28
Max Datenrate
25Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
aktiv Twinax
Kabellänge
1m (3ft)
Kabel AWG
30AWG
Mindestbiegeradius
22.5mm
Stromverbrauch
≤0.55W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01.12.2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
Australia
29.11.2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
Algeria
28.11.2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen