Das 25G SFP28 aktive Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Verwendung in 25GBASE-Ethernet konzipiert. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3 mit Ethernet-Standard und ist SFP28 MSA-konform. Jeder SFP28-Anschluss enthält ein EEPROM für die Bereitstellung der Produktinformationen, die vom Hostsystem gelesen werden können. Sie eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, 25-Gigabit-Verbindungen zwischen SFP28-25G-Ports von Switches/Routern innerhalb eines Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper kompatibles 25G SFP28 aktives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#146897
#146897
38,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AC01
36 verkauft
18 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
115 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper kompatibles 25G SFP28 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, aktiv, SFP28 auf SFP28, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-AC01
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28 auf SFP28
Max Datenrate
25Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
aktiv Twinax
Kabellänge
1m (3ft)
Kabel AWG
30AWG
Mindestbiegeradius
22.5mm
Stromverbrauch
≤0.55W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
01.12.2023
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
Australia
29.11.2023
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
Algeria
28.11.2023
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen