The 200GBASE-SR4 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters. The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240529112458009pvb.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458009pvb.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458do25aa.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291124588j4yrz.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291124582i3j8b.jpg)
![Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112458z02y4g.jpg)
Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module
#145693
#145693
284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
2 verkauft
8 Bewertungen
0 Frage
Kompatible Marke:
NVIDIA (InfiniBand)
Gerätenummer:
100 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Part Number
QSFP-SR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
<5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS 10
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
D***s
Belgium
13.05.2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***g
United States
08.04.2023
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
Germany
22.03.2023
You are absolutely amazing. I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen