The 400GBASE-PLR4 Module supports link lengths of up to 10km parallel SMF with MTP/MPO-12 connector. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standards. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as 4x100G breakout to QSFP-LR-100G.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 4x100GBASE-PLR4 QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO SMF Optical Transceiver Module
#145692
#145692
1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
0 verkauft
9 Bewertungen
7 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-PLR4-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
MTP/MPO-12 APC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9 ~ 4,8 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-8,2 dBm
Stromverbrauch
6,3 dB
Empfängerüberlastung
5,8 dBm
Stromverbrauch
< 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
QSFP-DD MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 2.4E10-4
Temperaturtest
0~70°C
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 10km@SMF (mit Host-FEC) | 10km@SMF (mit Host-FEC) | 10km@SMF (mit Host-FEC) | 10km@SMF (mit Host-FEC) |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤14W | ≤12W | ≤14W |
Sendertyp | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
Verpackungstechnologie | COB | BOX | COB | BOX |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
R***t
United States
15.06.2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***a
United States
07.06.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***f
Germany
13.05.2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen