FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
01:05
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-DR-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m Duplex LC SMF

#143520
#143520

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF MTP-12 MMF

355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-DR-100G
12 verkauft
27 Bewertungen
6 Fragen
570 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
59 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW QSFP28-100G-DR kompatibles 100GBASE-DR Single Lambda QSFP PAM4 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1310 nm, 500 m, LC, DOM)

Das HW QSFP28-100G-DR kompatible 100GBASE-DR Single Lambda QSFP optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 500 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Das 100-Gigabit-Ethernet-Signal wird über eine einzelne Wellenlänge mit integrierter PAM4-Modulation und FEC übertragen. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der 4x25G NRZ elektrischen Signale in ein 1x100G PAM-4 optisches Signal. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen geeignet, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-DR-100G in QSFP-DR-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.

Spezifikationen
HW-kompatibel
QSFP28-100G-DR
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabellänge
500 m
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,9–4 dBm
RX-Leistung
-5,9–4 dBm
Stromverbrauch
≤ 4 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX integriertes CDR
Integriertes FEC
Ja (KP4)
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Modulationsformat
PAM4
Kerngröße
9 µm/125 µm
Protokolle
IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Spezifikationskonform

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site.
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie dennoch mit den vorhandenen 100G-Sites.
Führende Leistung und Qualität für 100G
Mit integriertem Broadcom-Chip und ausgestattet mit einer individuell gestalteten BOX-Verpackung bietet der QSFP28-Transceiver hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Verbindungen.
Broadcom-Chip
Stabile Übertragung
≤4W
Geringer Stromverbrauch
BOX-Verpackung
Hohe Zuverlässigkeit
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust &CRC
Temperaturtest
0-70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet die FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
500 m (mit Host-FEC)
2 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
25 km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Verpackungstechnik
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
COB (Chip on Board) Verpackung
Chip
Broadcom-Chip
Macom-Chip
Broadcom-Chip
Inphi-Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Application (2)Compatibility (1)FS Box (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
27
0
0
0
0

C***o

Canada

15.11.2023
5.0
I cannot recommend these optical modules enough. They offer reliable connectivity and the ability to upgrade to higher transmission rates in the future, making them a smart investment for any network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 23
Kommentar 0

P***g

United States

14.11.2023
5.0
I have experience working with both Cisco and Juniper switches. Recently, I bought two 100 GB modules. Fortunately, these two modules worked two days after purchase. and everything is good now. These two modules arrived a week later after I purchase them. I'm happy to report that my network is running smoothly with the new module.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 9
Kommentar 0

M***o

United States

09.10.2023
5.0
Because of a high demand for 100G modules in our data center connects, I bought a few cheap DR modules locally. As a result, these modules have been losing packages. And after purchasing the FS modules, I have good experiences with them sinces they have basically no problems on the connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen