Der Juniper Network-kompatible SFP28-Transceiver bietet bis zu 20 km 25GBase-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Wellenlängen von 1270 nm-TX/1330 nm-RX über LC-Simplex-Anschlüsse. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Sie bietet 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, Telekommunikation, Rechenzentrum und 5G-Netzwerk-Fronthaul. Es entspricht vollständig den Standards SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks SFP28-25G-BX-I Kompatibel 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 20km Industriell Simplex LC SMF
#140487
#140487
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX20-I
33 verkauft
6 Bewertungen
6 Fragen
Compatible:
Transceiver Models:
22 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks-kompatibles 25GBASE SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und 5G-Wireless-Netzwerke (SMF, 1270 nm-TX/1330 nm-RX, 20 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25G-BX20-I
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
1270 nm-TX/1330 nm-RX
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
0 ~ 6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -14 dBm
Stromverbrauch
9 dB
Empfängerüberlastung
2,5 dB
Stromverbrauch
≤ 1,2 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/ DOM
Unterstützt
Industriell Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
CDR
TX & RX Integrierter CDR
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Protokolle
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSRP
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
1270nm/1330nm
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 5E-5
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)CDR (1)Cisco Series (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
R***h
United States
19.07.2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0L***n
United States
17.06.2022
The modules are working fantastic, as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0E***g
Germany
23.05.2022
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen