FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-2QPC005.

0.5m(2ft) Juniper Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#136137
#136137

≤0.5W 30AWG Twinax

82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-2QPC005
0 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks JNP-100G-2X50G-50CM kompatibles 100G QSFP 28 auf 2x50G QSFP 28 DAC-Kabel (5 -Meter, QSFP 28 zu QSFP 28)

Das Juniper Networks JNP-100G-2X50G-50CM kompatible 100G QSFP 28 auf 2x 50G QSFP 28 Direct Attach Kabel ist für den Einsatz in kosteneffizienten 100GbE auf 2x 50GbE Ethernet-Konnektivitätslösungen konzipiert, um den wachsenden Bedarf an höherer Bandbreite in Rechenzentren zu erfüllen. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP 28 MSA.

Hinweis: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-2QPC005
Herstellername
FS
Steker Typ
QSFP28 zu QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Min. Biegeradius (Glasfaserkabel)
10D/5D (dynamisch/statisch)
Draht-AWG
30AWG
Kabellänge
0,5 m
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passives Twinax
Kommerzieller Temperaturbereich
0–70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Anwendung
100 Gigabit Ethernet, 128G Fibre Channel
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Niedriger Stromverbrauch zum Energiesparen
Direktanschlusskupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-100G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
26mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Enable Seamless Connectivity for Your Network

FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Mellanox, and any other mixes of configurations.

Flexibler Einsatz

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Einsatzoptionen und unterstützt eine Kapazität von 100 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.

Einfaches Plug-and-Play

Dieses Kabel bietet Hot-Plug-Funktionalität für längere Betriebszeiten und verbesserte Wartungsfreundlichkeit. Es ist mit dem Industriestandard QSFP28 MSA kompatibel und gewährleistet so die Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Systemen.

Kabeltyp
Passives Direct Attach Kupfer
Passives Direct Attach Kupfer
Aktives Direct Attach Kupfer
Aktives optisches Kabel
Aktives optisches Kabel
Datenrate
100G bis 2x50G
100G bis 4x25G
100G bis 4x25G
100G bis 2x50G
100G bis 4x25G
Anschlusstyp
QSFP28 bis QSFP28
QSFP28 bis SFP28
QSFP28 bis SFP28
QSFP28 bis SFP28
QSFP28 bis SFP28
Stromverbrauch
<0,5 W
<0,5 W
<1,8 W
<1,65 W
<3,5 W
Kabellänge
0,5–5 m (2–16 Fuß)
0,5–5 m (2–16 Fuß)
1–9 m (3–29 Fuß)
1–100 m (3–328 Fuß)
1–50 m (3–164 Fuß)
Kabel AWG
26–30 AWG
26–30 AWG
26–30 AWG
Minimaler Biegeradius
26–34 mm
25–30 mm
33–44,5 mm
30 mm
7,5 mm
Medium
Kupfer
Kupfer
Kupfer
Glasfaser
Glasfaser
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.7
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
1
0
0
0

G***o

United States

11.11.2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***y

Australia

23.10.2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

A***m

United States

01.11.2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen