FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
01:16
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-SR BiDi SWDM4 100m Duplex LC MMF

#135560
#135560

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI Duplex LC MMF

403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
47 verkauft
30 Bewertungen
16 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
772 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24. September. 2024
14246 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 7. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie

00GBASE-SR SWDM4 Bi-Direktional QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentrum (MMF,850nm,100m, LC,DOM)

Der 100GBASE-SR SWDM4 Bi-Direktional QSFP28 ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einer Duplex-LC-Anschlussschnittstelle für die Datenkommunikation mit kurzer Reichweite und Verbindungsanwendungen mit Multimode-Faser(MMF). Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10-Gbit-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration zu 100-Gigabit-Ethernet-Konnektivität ermöglicht.

Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA und der IEEE 802.3bm CAUI-4 elektrischen Schnittstelle. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-BIDI-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.1Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Schnittstelle
LC Duplex
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-5.5 - 3dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-9.5dBm
Stromverbrauch
4dB
Empfängerüberlastung
3.4dbm
Stromverbrauch
<3.5W
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerrate (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4
Anwendung
Rechenzentren, 100GBASE Ethernet
Garantie
5 Jahre
Hinweis:Der Transceiver FS QSFP28-BIDI-100G muss mit dem Transceiver FS QSFP28-BIDI-100G interoperabel sein.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren
Die 100G SWDM4 BiDi kann wie 100G PAM4 BiDi 100G Kurzstreckenübertragung durch Duplex-LC erreichen. Aber Quad-Band SWDM4 BiDi wird nicht mit Dual-Wellenlänge PAM4 BiDi interoperieren.
Nahtlose Aktualisierung von 10G auf 100G Ethernet
100G BIDI bietet Rechenzentrumsbetreibern eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10G Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G Ethernet-Konnektivität ermöglicht.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Bitfehlerratetest
BER 5x10E-5
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (16)Compatibility (4)Product Comparison (3)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Application (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
29
1
0
0
0

K***n

United States

03.12.2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***n

United States

02.12.2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

H***k

United States

01.12.2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen