Der generisch kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 60 km über OS2 SMF über eine LC-Simplex-Schnittstelle. Dieser Transceiver entspricht der Norm SFF-8431 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet usw.
![Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221022095041ugxyg9.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221022095041ugxyg9.jpg)
![Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210220950413bogam.jpg)
![Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221026121153hop93u.jpg)
![Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221022095041fjqqeq.jpg)
![Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-BX60.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221026121159h5pdce.jpg)
Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
#124460
#124460
177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX60
254 verkauft
14 Bewertungen
3 Fragen
Transceivertyp:
62 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10GBASE-BX SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1270 nm-TX/1330 nm-RX, 60km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10G-BX60
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10 Gbps
Wellenlänge
1270 nm-TX/1330 nm-RX
Max Cable Distance
60km
Connector
Simplex LC
Optical Components
DFB BiDi
Media
SMF
DOM Support
Yes
Sendeleistung
1~6dBm
Receiver Sensitivity
<-20dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70 °C (32 to 158 °F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, CPRI
* FS standard transceivers are fully compatible with Cisco equipment. Click
for more information.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1.4W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp Bis zu 10G transmission.
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
13
1
0
0
0
B***t
Spain
10.03.2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
France
31.01.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***e
France
29.01.2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen