Das Mellanox Compatible SFP+ Aktiv Optical Kabels sind direkt angeschlossene Glasfaserbaugruppen mit SFP+-Steckern und werden über Multimode-Glasfasern (MMF) betrieben. Dieses AOC entspricht den SFF-8431 MSA-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und eignet sich für 10-Gbit/s-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks. Die Optik ist vollständig im Kabel enthalten, was – ohne optische LC-Anschlüsse, die gereinigt, zerkratzt oder beschädigt werden können – die Zuverlässigkeit drastisch erhöht und die Wartungskosten senkt. AOCs werden am häufigsten zum Erstellen von 1–30 m kurzen Switch-zu-Switch- oder Switch-zu-GPU-Verbindungen verwendet.
HINWEIS: Die FS P/N wurde von SFPP-AO15 in SFP-10G-AO15 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft)
#120505
#120505
40,46 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-AO15
180 verkauft
998 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
19 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
98 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox kompatibles 10G SFP+ AOC (15-Meter, SFP+ zu SFP+)
Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
SFP-10G-AO15
Hersteller
FS
Steckverbindertyp
SFP+ auf SFP+
Max Datenrate
10Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
15m (49.21ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
10G Gigabit Ethernet oder 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 10G-Übertragung umzusteigen.
Tests in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
756
158
80
0
4
M***l
United States
29.02.2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***d
Canada
05.02.2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***o
United States
24.10.2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen