Der 200G QSFP56 DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Links mit hoher Bandbreite. Er unterstützt 200G-Ethernet-Rate und InfiniBand HDR. Er bietet eine QSFP56-zu-QSFP56-Kupfer-Direct-Attach Lösung. 200G QSFP56 DAC-Kabel eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-200G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox MCP1650-V002E26 kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft)
Bestseller #115636
Bestseller #115636
114,24 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-PC02
1.4K verkauft
18 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
30 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24. September. 2024
129 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox MCP1650-V002E26 kompatibles 200G QSFP56 Twinax DAC Kabel (2 Meter, passiv, QSFP56 auf QSFP56, 26AWG)
Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
MCP1650-V002E26
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP56 auf QSFP56
Max. Datenrate
200G bps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passiv Twinax
Kabellänge
2m (7 ft)
Wire AWG
26AWG
Mindestbiegeradius
45mm
Stromverbrauch
<0.1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 45 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Unbeantwortete Frage (1)Application (1)Backward Compatible (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
0
0
0
0
L***n
United States
11.12.2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***t
United States
01.12.2023
Everything is 5 stars like every time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***m
United States
01.12.2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen