The 400G QSFP-DD DAC primarily enables high-bandwidth 400G links and supports 400G Ethernet rate. It provides a QSFP-DD-to-QSFP-DD copper direct-attach solution. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks QDD-400G-DAC-1.5M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1.5m (5ft)
#115625
#115625
141,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-PC015
47 verkauft
6 Bewertungen
12 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 31. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks QDD-400G-DAC-1.5M Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 30AWG)
Spezifikationen
Juniper Networks Compatible
QDD-400G-DAC-1.5M
Herstellername
FS
Connector Type
QSFP-DD to QSFP-DD
Max. Datenrate
400G bps
Minimum Bend Radius
33.5mm
Wire AWG
30AWG
Kabellänge
1.5m (5 ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passive Twinax
MTBF
≈50 Million Hours
Power Consumption
<0.1W
Power Supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
400G Ethernet
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 33,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Cable Length (2)Matching Product (2)Application (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)QFX Series (1)Wire AWG (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
C***k
United States
21.11.2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***n
United States
16.11.2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***o
United States
21.12.2021
good,things
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen