Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 C32 DWDM-SFP10G-51.72-I Kompatibel 10G DWDM 1551.72nm 40km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless
#113619
#113619
332,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
11 verkauft
27 Bewertungen
9 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 19.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Force10 DWDM-SFP10G-51.72-I kompatibles 10G DWDM SFP+ 100 GHz Transceiver Modul (SMF, 1551.72nm, 40 km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Dell Force10 Kompatibel
DWDM-SFP10G-51.72-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
10Gbps
Wellenlänge
1551.72nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
EML DWDM
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
-1~4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-16 dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
27
0
0
0
0
H***g
United States
06.09.2023
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***p
Uzbekistan
18.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***p
Uzbekistan
18.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen