![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023031110042709hlxm.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031110042709hlxm.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230311100427ln74hh.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C46 DWDM-SFP10G-40.56-I Kompatibel 10G DWDM 1540.56nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless
#113587
#113587
427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
24 verkauft
26 Bewertungen
9 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 15.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco DWDM-SFP10G-40.56-I kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1540.56nm, 80 km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Cisco Kompatibel
DWDM-SFP10G-40.56-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1540.56nm
Max. Kabeldistanz
80 km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
EML DWDM
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
0-5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-23 dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA, RoHS-konform, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654482618629d66baeec7c5.16251354.jpeg.webp)
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
26
0
0
0
0
S***n
United States
26.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***n
United States
26.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***n
United States
26.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen