FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.

SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks C47 SFP-10G-DZ-39.77-I Kompatibel 10G DWDM 1539.77nm 80km Industriell Duplex Duplex LC SMF für 4G Wireless

#112586
#112586

Semtech EML Industrial ≤1.8W ITU Duplex LC

427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
7 verkauft
26 Bewertungen
9 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 15.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista Networks SFP-10G-DZ-39.77-I kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1539.77nm, 80 km, LC, Industriell, DOM)

Spezifikationen
Arista Networks Kompatibel
SFP-10G-DZ-39.77-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1539.77nm
Max. Kabeldistanz
80 km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
EML DWDM
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
0-5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-23 dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA, RoHS-konform, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein entsprechendes Dämpfungsglied, wie in der Tabelle angegeben.
Distanz
≤ 10 km
≤ 30 km
≤ 50 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Wavelength (3)CWDM vs DWDM (2)Connector Cleaning (1)DWDM over CWDM (1)Tunable (1)Wavelength Conversion (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
26
0
0
0
0

S***n

United States

26.06.2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***n

United States

26.06.2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***n

United States

26.06.2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen