FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.

SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless

#112540
#112540

EML BOX ≤1W Industrial Duplex LC

534,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
5 verkauft
162 Bewertungen
6 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE51-I kompatibles 10G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1510nm, 40 km, LC, Industriell, DOM)

Spezifikationen
Juniper Networks kompatibel
EX-SFP-10GE-CWE51-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1510nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Schnittstelle
LC duplex
Optische Komponenten
DFB CWDM
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-1~4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-16 dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein der Distanz entsprechendes Dämpfungsglied.
Distanz
≤ 1 km
≤ 10 km
≤ 15 km
≤ 20 km
≤30 km
≤40 km
≤50 km

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
162
0
0
0
0

D***e

Dominican Republic

18.06.2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

Dominican Republic

18.06.2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

Dominican Republic

18.06.2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen