![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/112450.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112450.main.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112450.B.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112450.C.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112450.D.jpg)
![SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless Dieses Bild handelt von CWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/112450.E.jpg)
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Dell Force10 430-4585-CW51-I Kompatibel 10G CWDM 1510nm 40km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless
#112450
#112450
534,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40-I
20 verkauft
162 Bewertungen
6 Fragen
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 9.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Force10 430-4585-CW51-I kompatibles 10G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1510nm, 40 km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Dell Force10 kompatibel
430-4585-CW51-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1510nm
Max. Kabeldistanz
40 km
Schnittstelle
LC duplex
Optische Komponenten
DFB CWDM
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
-1~4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-16 dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Wavelength (2)CWDM vs DWDM (1)Matching Cables (1)Outdoor (1)Product Recommendation (1)Wavelength Conversion (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
162
0
0
0
0
D***e
Dominican Republic
18.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
Dominican Republic
18.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
Dominican Republic
18.06.2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen