NETGEAR AXM762-I kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C ist dieser industrielle Glasfasertransceiver für 10GBASE Ethernet und 4G Wireless-Netzwerke geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen, einschließlich Außenanwendungen, eingesetzt werden.
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802122736xar6qo.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736xar6qo.jpg)
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736jxj98i.jpg)
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736qzfv9j.jpg)
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802122736pqbhsi.jpg)
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080212273694dv4h.jpg)
![NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie) Dieses Bild handelt von SFP-10GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
NETGEAR AXM762-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#111947
#111947
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLR-31-I
1.6K verkauft
38 Bewertungen
11 Fragen
Transceiver Models:
2171 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 04.Juli2024
109 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR AXM762-I Kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
NETGEAR Kompatibel
AXM762-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125 Gbps
Anschluss
LC duplex
Kabeltyp
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,2~0,5 dbm
Kabelabstand
10 km
Leistungsbudget
4.4dB
Empfängerempfindlichkeit
-12.6dBm
Stromverbrauch
≤1 W
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8472, SFP+ MSA, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
1310 nm
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85 °C
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm | — | — | 850 nm | 850 nm | 1310 nm |
Kabelabstand (Max) | 10 km | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF |
Kabeltyp | SMF | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | MMF | MMF | MMF/SMF |
Sendeleistung | -8,2~-0,5 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-14.4dBm | — | — | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | < -8.4dBm |
Energieverbrauch | <1 W | <2,5 W | <1,8 W | ≤0,6 W (Typisch) | ≤0,6 W (Typisch) | <1 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Interfaces (2)Matching Cables (2)Backward 2.5G/5G (1)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)Matched Attenuator (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
37
1
0
0
0
J***n
Singapore
30.11.2023
It's been a couple of months, and the modules continue to operate efficiently with heavy data loads. Highly recommend for anyone considering a network expansion!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***o
Singapore
16.11.2023
I'm running it over several kilometers without any signal degradation, and it is seamlessly integrated with both my older and newer switches. Great products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***y
United States
04.11.2023
Many of our projects are spread out over large areas, so the module's ability to link up to 10km over single-mode fiber without signal degradation is a major benefit. It simplifies our network design and cuts down on infrastructure costs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen