FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 400 m Verbindungslänge über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, bei Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
![FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719175001jdmifi.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001jdmifi.jpg)
![FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175002egac7b.jpg)
![FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001ti321d.jpg)
![FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175001ji69ng.jpg)
![FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell) Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719175002hn435c.jpg)
FS für Mellanox MFM1T02A-SR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell)
#111922
#111922
27,37 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85-I
522 verkauft
26 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
2236 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
656 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS for Mellanox MFM1T02A-SR-I Kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
MFM1T02A-SR-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
300 m
Steckverbinder
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8~1 dbm
Empfängerempfindlichkeit
< -11.1 dbm
Leistungsbudget
3.1 db
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Typischer Stromverbrauch
≤0,5W
Extinktionsverhältnis
3 db
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA , FC-PI-4, 10G FC, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit 0,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85 °C
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | — | — | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelabstand (Max) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km |
Kabeltyp | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm -6~ -1 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~-0,5 dBm |
Empfindlichkeit der Empfänger | <-11.1 dBm | — | — | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Stromverbrauch | <1 W <0,5W | <2.9W <2,5 W | <2,5 W | <1 W | <1 W | <1 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Matching Cables (2)Class 1 Laser (1)Connector Cleaning (1)Product Recommendation (1)Radiator (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
26
0
0
0
0
C***y
United States
18.01.2024
We have deployed SFP-10GSR-85-I transceivers in our campus network, and they have proven to be a cost-effective solution. The modules offer reliable connectivity for our multi-mode fiber links up to 300 meters. It's a great choice for building efficient and high-performance networks.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0K***h
United States
15.01.2024
My AM told me that the FS 10G industrial-grade transceiver has been tested at three temperatures and has excellent performance. I deployed it in a harsh environment of -20℃, and the transceiver still runs well without any faults. A pleasant shopping experience!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0G***i
Germany
08.01.2024
Sehr informativer Web-Auftritt. Einfacher Bestellprozess , transparente Statusverfolgung und super-schnelle Lieferung. So wünscht man sich das! Bitte weiter so.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen