Das Loopback-Modul ist ein steckbares 100-Gbit/s-Quad-Small-Form-Factor-QSFP28-Loopback-Modul zum Testen von QSFP28-Transceiver-Ports auf Host-/Systemplatinen. Durch den Ersatz eines voll ausgestatteten QSFP28-Transceivers bietet der elektrische Loopback eine kostengünstige Methode zum Testen von QSFP28-Ports.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von Q28-LB in QSFP-LOOP-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131183320c1wgux.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131183320c1wgux.jpg)
![QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131183320ujwyc9.jpg)
![QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230718120714dee644.jpg)
![QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131183320ishtky.jpg)
![QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches Dieses Bild handelt von QSFP-LOOP-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230718120714hbykdy.jpg)
QSFP28 Passives Loopback-Test-Modul - 100G für FS Switches
Bestseller #105548
Bestseller #105548
53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LOOP-100G
727 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
165 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
100G QSFP28 Passives Loopback-Testmodul
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LOOP-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max Datenrate
112Gbps
Dämpfung
0dB
Stromverbrauch
0W
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA Konform, SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber-Channel
Anwendung
QSFP28 Port-Tests, Systemtests auf Board-Ebene
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G QSFP28 Loopback-Modul zum Testen
Dieses passive QSFP28-100G-Loopback-Kabel mit niedrigem Profil weist typische Einfügedämpfungseigenschaften von nur 0 dB auf und verbraucht während des Testvorgangs nicht mehr als 0,0 Watt.
Stromverbrauch
0W
Dämpfung
0dB
Max Datenrate
112Gbps
Machen Sie das Testen von Ports einfacher und effizienter
Verglichen mit herkömmlichen Loopback-Tests, bei denen Module mit Jumpern verbunden sind, sind Loopback-Module beim Port-Testen einfacher und effizienter, sodass Sie den Port-Betriebsstatus durch einfaches Einstecken des Switches überprüfen können.
Keine Kompatibilitätseinschränkungen
Der Loopback-Transceiver ist mit allen QSFP28-Ports kompatibel und kann in großem Umfang für Switch-NIC-Router- und andere Gerätetests, F&E-Validierung und Feldanalysen verwendet werden.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
B***d
United States
13.12.2023
This module works as advertised; it was shown as a supported on my Cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0F***s
United States
06.10.2023
I have purchased approximately 30 of these over the last year and they have worked flawlessly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***e
United States
20.11.2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen