Der SFP28 Transceiver bietet bis zu 40 km 25GBase-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1310nm-TX/1270nm-RX-Wellenlängen über einen LC-Simplex-Stecker. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Es ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 25GBASE 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Simplex LC SMF für FS Switches
#102992
#102992
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX40
99 verkauft
7 Bewertungen
7 Fragen
Transceiver Models:
60 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25G-BX40
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1270nm-TX/1310nm-RX
Max. Kabelabstand
40km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
APD
TX Power
0~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-18dBm
Stromverbrauch
18dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
1.2W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
CDR
TX und RX
FEC Funktion
Unterstützt @ 40km, Nicht unterstützt @ 30km
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Matched Attenuator (2)Application Environment (1)CDR (1)FEC (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
7
0
0
0
0
D***n
United States
18.08.2024
We received the items and it was quicker than expected. I would definitely take FS into consideration in my next order.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0W***r
United States
08.05.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0D***y
United States
21.04.2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen