FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
00:59
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.
 Dieses Bild handelt von QSFP-100G-AO005.

Juniper Networks JNP-QSFP28-AOC-50CM Kompatibles 100G QSFP28 Aktives Optisches Kabel(AOC), 0.5m (2ft)

#100229
#100229

≤3,5W 7,5mm Faser

189,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-AO005
194 verkauft
66 Bewertungen
6 Fragen
45 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23. September. 2024
114 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 4. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks JNP-QSFP 28-AOC-50CM Kompatibles 100G QSFP 28 AOC (0,5--Meter, QSFP 28 zu QSFP 28)

Die Juniper Networks JNP-QSFP 28-AOC-50CM kompatiblen 100G QSFP 28 Aktiven Optisches Kabel (AOC) sind Direct-Attach-Glasfaserbaugruppen mit QSFP 28-Steckern und arbeiten über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist konform mit den QSFP 28 MSA und RoHS-6 Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von Q28-AO005 in QSFP-100G-AO005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Kompatibel mit Juniper Networks
JNP-QSFP28-AOC-50CM
Herstellername
FS
Steker Typ
QSFP28 zu QSFP28
Max. Datenrate
100 Gbit/s
Minimaler Biegeradius
30 mm
Kabellänge
0,5 m (1,64 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Kabeltyp
Optisches Kabel
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Wellenlänge
850 nm
Stromverbrauch
< 2,2 W
MTBF
≈ 50 Millionen Stunden
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3 bm, SFF-8665
Anwendung
100G Ethernet

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Hochwertiges Aktives Optisches Kabel (AOC)

OC hat die Eigenschaften eines geringen Stromverbrauchs, geringer Kosten und einer starken Wärmeableitung. Es ist leichter und flexibler für eine einfache Installation. Es gibt keinen Einfügungs- und Rückflussverlust von AOC, was seine Zuverlässigkeit weiter gewährleistet.

Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Diameter (2)Application (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)Juniper MX Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    58
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    15.04.2024
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    N***k

    Canada

    13.02.2024
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    I***a

    Singapore

    10.12.2023
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen