Dieser SFP28 Transceiver bietet 25GBase-BX-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm-TX/1270nm-RX über einen LC-Simplex-Stecker. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 25GBASE Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet ist. Es ist vollständig konform mit dem Standard SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 40km Industriell Simplex LC SMF Für 5G Wireless
#100167
#100167
510,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
23 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Test Tool (Optional):
Fiber optic testing cable
Vorbestellung, Versand bis 30. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
25GBASE SFP28 Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25G-BX40-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1310nm-TX/1270nm-RX
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
LC simplex
Medien
SMF
Sendertyp
DML BiDi
Empfängertyp
APD
TX Power
0~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-18dBm
Stromverbrauch
18dB
Empfängerüberlastung
-6dBm
Stromverbrauch
<1.5W
Extinktionsverhältnis
4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
CDR
TX und RX Eingebaute CDR
FEC-Funktion
Nicht Unterstützt
Protokolle
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
0
1
1
0
0
L***r
United Kingdom
24.03.2023
Item arrived on time and was exactly what was ordered
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0I***a
Australia
09.03.2023
Smoothly purchase process!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen