Der HW CWDM-SFP25G-1270-40-kompatible P28-Transceiver bietet einen 25GBase-CWDM-Durchsatz von bis zu 30km über Singlemode-Faser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1270nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentrum. Er ist vollständig konform mit den Standards SFP28 MSA, CPRI und eCPRI.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW CWDM-SFP25G-1270-40 1270nm 30km LC SMF kompatibles 25G CWDM SFP28 Transceiver Modul, DOM
#100154
#100154
451,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP25G-40S
97 verkauft
76 Bewertungen
5 Fragen
6 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW CWDM-SFP25G-1270-40 kompatibles 25G CWDM SFP28 DOM Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1270nm, 30km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW Kompatibel
CWDM-SFP25G-1270-30
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1270nm
Max. Kabeldistanz
30km
Schnittstelle
LC Duplex
Medien
SMF
Sendertyp
DML CWDM
Empfängertyp
APD
TX Power
0~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19dBm
Stromverbrauch
1.5W
Extinktionsverhältnis
4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR
TX und RX
Powerbudget
19dB
FEC Funktion
Unterstützt
Protokolle
MSA konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Verbindungen für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver verfügt über einen geringen Stromverbrauch, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit. Es bietet eine beliebte Lösung, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Umfassende Prüfungen erhöhen die Verlässlichkeit
Durch ein anspruchsvolles Prüfverfahren mit modernster Ausrüstung stellen wir sicher, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optisches Spektrum Tests
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Bitfehlerrate-Test
BER 1E-12
Temperatur-Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
76
0
0
0
0
T***r
United States
26.09.2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0T***r
United States
26.09.2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0T***r
United States
26.09.2023
Finally received the product after 3 days. FS products are as good as always! Good product combined for 100G in a data center network and they are working as expected so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen